Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Han® 40 A axial module 09140022602 / 09140022702 / 09140022601 / 09140022701

Number of contacts: 2
Electrical data: 40A/1000 V
Conductor cross section: 2.5 ... 10mm²
Connection type: axial screw connection
Descrição do produto
Number of contacts: 2
Electrical data: 40A/1000 V
Conductor cross section: 2.5 ... 10mm²
Connection type: axial screw connection
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h