Insertos para tomadas de cravação Han-quintax® 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

MAT0176577 product image
igus-icon-lupe
Número de contactos: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coaxial
Dados elétricos: 5A /50V // 10A / 50V
Taxa de dados: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Tipo de ligação: Cravação, D-Sub // Han D
Secção do condutor: 0.09... 0.52mm²// 0.14... 2.5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
Art. n.º