Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Han® ES module 09140052616 / 09140052716

Number of contacts: 5
Electrical data: 16A/400V
Conductor cross section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Cage clamp connection
Descrição do produto
Number of contacts: 5
Electrical data: 16A/400V
Conductor cross section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Cage clamp connection
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h