Han® High Density module 09140253001 / 09140253101

Number of contacts: 25
Electrical data: 4 A / 50 V
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.52mm²
Connection type: Crimp connection, D-Sub
Descrição do produto
Number of contacts: 25
Electrical data: 4 A / 50 V
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.52mm²
Connection type: Crimp connection, D-Sub
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h