Han DD® Quad module 09140423001 / 09140423101

Number of contacts: 42
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
Descrição do produto
Number of contacts: 42
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h