Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistema de guiamento linear drylin® W completo, WW-AL-HKA

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Carruagem com furo roscado de 3/8" para câmara
  • Material: alumínio
Descrição do produto
Discover the drylin W complete slide WW-AL-HKA – the ideal solution for precise and maintenance-free linear movements. Made from lightweight, durable aluminium, this slide offers reliable performance and is perfectly suited for use with drylin W linear guides. The integrated hand clamp ensures easy and secure fixing of the slide, while the self-lubricating sliding elements enable smooth movements without additional lubricant. The complete slide is particularly suitable for applications that require both flexibility and precision. Trust in the innovative technology and quality of the drylin family for long-term efficiency.
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h