Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Veio drylin® R em aço inox, com suporte baixo, EEWUMN, AISI 420C

  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Solução ideal para aplicações húmidas
  • Aço inoxidável AISI 420C (aço de alta qualidade)
  • Suporte em alumínio
Descrição do produto
The drylin R stainless steel shaft, low support, EEWUMN, 1.4034, is a shaft guide that is highly resistant to corrosion and chemicals. The stainless steel shaft is particularly suitable for applications in wet areas. The shaft guide is made of stainless steel 1.4034 (X90) and is supported with aluminum. 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h