Anéis rotativos iglidur®, standard PRT-04 com pino de acionamento, alojamento em alumínio, elementos deslizantes fabricados em iglidur® J
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Easy replacement and extension: modular construction kit design
Driving the easy way with gear profile or drive pin for couplings
igus-icon-lieferzeitPRT-04-50-DP
110
The new PRT-04 series flexibly adapts itself to your requirements. With integrated drive pin for direct connection to motors.
iglidur® PRT slewing ring bearings are ready-to-install slewing rings for lubrication-free dry operation. The design is not based on metallic rollers or balls, but on maintenance-free sliding elements made of the proven tribologically optimised iglidur® materials in combination with rings made of lightweight anodised aluminium.
The PRT-04 with drive pin offers you the following advantages:
Driving the easy way with drive pin for couplings
Extensive modular system
Particle emission test in Fraunhofer IAF-compliant cleanroom laboratory
Os elementos deslizantes iglidur® J são excelentes elementos universais. Caracterizam-se por um baixo coeficiente de atrito durante o funcionamento a seco. Além disso, este material tem uma baixa absorção de humidade e oferece uma boa resistência química.
Tem uma aplicação em salas limpas? Com os elementos deslizantes iglidur® J, também pode utilizar o PRT-04 em salas limpas. Se necessitar de mais informações, não hesite em contactar-nos. Obtenha uma visão geral no nosso site, no catálogo ou veja no [Link id="303"].