As coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT são coroas rotativas prontas a instalar, isentas de lubrificação e com funcionamento a seco. O design não se baseia em componentes de recirculação, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção feitos de materiais iglidur® comprovados e tribologicamente optimizados em combinação com anéis feitos de alumínio anodizado leve e duro.
Com soluções de instalação versáteis, as novas coroas rotativas deslizantes PRT-04 podem ser instaladas rapidamente. Com o prático anel espaçador, a PRT pode facilmente ser aparafusada em superfícies uniformes, sem a necessidade de ranhuras de ajuste ou entalhes para as peças em movimento.
A PRT-04 tem a melhor performance da gama. Além disso, beneficiará de um sistema modular extenso e em constante crescimento.
- 60% mais leves, 50% mais compactos e 20% mais económicos do que os PRT-01
- Elementos deslizantes universais em iglidur® J
- Sistema modular
- Teste de emissão de partículas no laboratório de salas limpas em conformidade com a Fraunhofer IAF
Os elementos deslizantes iglidur® J são excelentes elementos universais. Caracterizam-se por um baixo coeficiente de atrito durante o funcionamento a seco. Além disso, este material tem uma baixa absorção de humidade e oferece uma boa resistência química.
Tem uma aplicação em salas limpas? Com os elementos deslizantes iglidur® J, também pode utilizar o PRT-04 em salas limpas. Contacte-nos para obter mais informações.
Obtenha uma visão geral no nosso website, no catálogo ou veja o nosso
seminário online sobre o sistema modular PRT-04.