Rolamentos de esferas autoalinhante em xirodur® B180, para compensação de desalinhamentos, com esferas em aço inoxidável

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing

  • Ø interior: 10, 12, 20 mm
  • Movimento angular para compensar desalinhamentos
  • Isento de lubrificação e resistente à corrosão
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da gaiola: PA (poliamida)
  • Material da esfera: aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-1200-B180-10-ES-D
9
10

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h