1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: J3BSM-0608-06
- Material: iglidur® J3B
- Formulário: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Também encaixa perfeitamente no seu design, numa perspetiva visual
- Baixo coeficiente de atrito
- Duração de vida especialmente longa nas mais variadas aplicações
- Baixa absorção de humidade
The proven long-life material iglidur® J3 is now available in black as well. The endurance runner is a specialist for pivoting and pulsating loads and also media-resistant.
Typical application areas:
furniture technology, sports and leisure equipment, two-wheel technology
Typical application areas:
furniture technology, sports and leisure equipment, two-wheel technology
Não tem a certeza se é adequado?