Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000
+351 228 328 321

Cabo de encoder de impulso readycable® equivalente a Baumüller 393894 (30 m), cabo base ECN1313EQN1325, PVC 10 x d

  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h