Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000
+351 228 328 321

Cabo de encoder de impulso readycable® equivalente a Baumüller 389808 (9 m), cabo base ECN1313EQN1325, PUR 10 x d

  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Plataformas petrolíferas
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a entalhes
  • Sem PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h