iglidur® E7, casquilho autolubrificado com flange, mm

Material do casquilho deslizante para movimentos oscilantes

iglidur® E7, casquilho autolubrificado com flange, mm
iglidur® E7, casquilho autolubrificado com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® E7, casquilho autolubrificado com flange, mm
iglidur® E7, casquilho autolubrificado com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: E7FM-0608-06
  • Material: iglidur® E7
  • Formulário: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Funcionamento silencioso devido às propriedades amortecedoras
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Autolubrificantes graças a lubrificantes sólidos incorporados
  • Resistentes à corrosão
For the first time, the material E7, well-known from drylin® linear technology, is also available as a plain bearing with a wide range of dimensions. Bearings made of the new material offer excellent coefficient of friction and wear with low to medium loads.
 
Application areas:
packaging machines, textile machines, furniture design
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h