iglidur® E7, casquilho autolubrificado, mm

Material do casquilho deslizante para movimentos oscilantes

iglidur® E7, casquilho autolubrificado, mm
iglidur® E7, casquilho autolubrificado, mm drawing
1 de 2
iglidur® E7, casquilho autolubrificado, mm
iglidur® E7, casquilho autolubrificado, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: E7SM-0608-06
  • Material: iglidur® E7
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Funcionamento silencioso devido às propriedades amortecedoras
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Autolubrificantes graças a lubrificantes sólidos incorporados
  • Resistentes à corrosão
Pela primeira vez, o material E7, conhecido por estar presente nos sistemas lineares drylin®, também está disponível para casquilhos deslizantes numa grande variedade de dimensões. Os casquilhos fabricados no novo material proporcionam um excelente coeficiente de atrito e desgaste com cargas reduzidas a médias.
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h