igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Série com Ø interior: 40, 60, 100, 150 mm
- Boa resistência química e à água do mar
- Adequado para contacto com alimentos
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Material do anel e da gaiola: xirodur® B180
- Material da esfera: aço inoxidável
- Também disponível com esferas de vidro
igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-60-B180-30-ES
100
60