Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de entrega inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.

Rolamento de esferas radiais com flange xiros® B180 para rolos, esferas em aço inoxidável, gaiola em PA, furo hexagonal, dimensões métricas

  • aplicação rápida e fácil em muitos tubos standard
  • boa estabilidade axial
  • funcionamento suave
  • baixa absorção de humidade
  • resistente à sujidade
  • Material das esferas: aço inoxidável

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h