Cabos de potência chainflex® CFFLAT

  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Resistentes a óleos biológicos
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistência a UV: Alto
Descrição do produto
Cabos de potência chainflex® CFFLAT
 
Áreas típicas de aplicação
  •  Para aplicações extremamente exigentes
  •  Resistência quase ilimitada a óleos, incluindo óleos biológicos
  •  Aplicações interiores e exteriores, resistente a UV
  •  Cursos sem suporte e distâncias até 100 m para aplicações deslizantes
  •  Aplicações em equipamentos de armazenamento e recuperação, espaços de instalação reduzidos, pequenos raios, equipamentos de maquinação/máquinas-ferramenta, manuseamento rápido de materiais, salas limpas, indústria de semicondutores e com baixas temperaturas
Certificados e normas
Resistência a UV
Alto Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). Isento de halogéneos
De acordo com a norma EN 60754 EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01255 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) Salas limpas
De acordo com a ISO classe 1. Material do revestimento exterior conforme o CF9.15.07, testado pela IPA de acordo com a norma 14644-1
Dados técnicos
Downloads