iglidur® barra de stock A500Os materiais em barra iglidur® isentos de lubrificação oferecem a opção de conceber livremente todos os tipos de elementos deslizantes e chumaceiras sem manutenção. A variedade de materiais das chumaceiras de deslizamento iglidur® assegura uma correspondência ótima do material da chumaceira com os melhores coeficientes de fricção e desgaste para o componente de contacto.
Para além do stock de barras para o nosso próprio processamento, também lhe oferecemos a produção de chumaceiras, elementos deslizantes e tiras deslizantes de qualquer forma. Podemos até fornecer protótipos urgentes em apenas alguns dias, de acordo com os prazos acordados.
Nota: O nosso stock de barras é fabricado com dimensões excedentárias. Áreas de aplicação típicas- Indústria alimentar
- Indústria de bebidas
- Indústria médica
- Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação no nosso [Link id="9"]
Quando utilizar?- Se não estiverem disponíveis dimensões adequadas na gama do catálogo iglidur®
- Quando é necessária a conformidade com a FDA
- Quando é necessária uma elevada resistência química
- Quando é necessária uma boa resistência à abrasão
- Quando a resistência à temperatura de -100 a +250°C tem de ser permitida
| Quando não utilizar?- Se estiver disponível um rolamento adequado do catálogo standard iglidur®
- Quando é necessário um rolamento liso iglidur® em dimensões especiais em grandes quantidades
- Quando é necessária a maior resistência ao desgaste
- Quando não é necessária uma elevada resistência química
Utilize os nossos filtros para encontrar um produto adequado |