Fuso de passo rápido dryspin®, de rosca esquerda e direita, aço inoxidável 304

  • Outer diameter: 4-20mm
  • Pitch: 2.4-100mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Acionamento oposto
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h