Caixa redutora drygear® | Tamanho 30 | Simétrica| PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Caixa redutora drygear® | Tamanho 30 | Simétrica | PRT
Anel rotativo deslizante (iglidur® PRT) com alojamento em polímero. O componente de acionamento é um motor com caixa redutora. Por conseguinte, o furo central mantém-se livre, por exemplo, para a passagem de cabos. As caixas redutoras podem ser encomendadas com ou sem motor.
  • Acionamento com travagem automática
  • Opção standard de motor: motor de passo NEMA 17XL
  • Kit de sensores INI para posição zero opcionalmente adaptável
  • 2 un. PRT modelo 01 (PRT-01-xx), parafuso sem-fim em alumínio (alumínio anodizado duro), elevada rigidez
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h