- Peso extremamente reduzido
- Recomendado para casquilhos lineares fabricados em iglidur® J/J200
- Baixo desgaste
- Isentos de corrosão
- Alumínio EN AW 6060/6061 (ALU)
Alterar idioma :
Veio oco em alumínio drylin® R, AWMR é fabricado a partir da norma EN AW 6061/6060. É anodizado duro, com uma dureza até 550 HV. Devido ao acabamento técnico da superfície, podem ocorrer ligeiras variações na cor entre veios. Este veio é cortado com uma tolerância de +/- 1 mm, a menos que especificado de outra forma. Tolerâncias personalizadas estão disponíveis mediante pedido. Os nossos casquilhos lineares iglidur J e J200 são a melhor combinação para os nossos veios de alumínio anodizado. O A160 e o E7 também podem ser utilizados neste material de veio, enquanto os casquilhos lineares X devem ser evitados.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h