igus-icon-lupe
- Corrente nominal contínua máxima: 2,1 A
- Ciclos de inserção: 1.000
- Gama de temperaturas: -20 °C até +120 °C
- Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01719236
4 (ethernet) + 2 (potência)
Y-CONKIT-15
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h