Conectores de sinais SUB-D, saída angular

MAT01716516 product image
igus-icon-lupe
MAT01716516 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT01716516 product image
MAT01716516 product image
  • Conetor angular
  • Material: Zinco fundido sob pressão, niquelado
  • Isolamento: poliéster reforçado com fibra de vidro
  • Contactos: liga de cobre, com banho de ouro rápido
  • Corrente nominal contínua máxima: 5A
  • Tensão de ensaio: (L-L) 1200V
  • Resistência volumétrica: 1016Ω/cm
  • Ciclos de inserção: 50
  • Gama de temperaturas: de -35 °C a +100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716516
Macho, 15 pinos standard