Cabos bus em TPE | DVI-D/HDMI, ficha A: pino DVI-D, ficha B: pino DVI-D

MAT90455657 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• Sem revestimento interior
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitMAT90455657
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    Direito em ambos os lados
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 7,5 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Aconselhamento

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

    Ricardo Carvalho
    Ricardo Carvalho

    igus-icon-phone226 199 105*

    Consulta e prazo

    Pessoalmente
    Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
    Online
    Serviço de chat
    Segunda - Sexta-feira: 9h -
    18h
    Serviço WhatsApp
    De segunda a sexta: das 9h às 18h