igus-icon-lupe
- Para aplicações extremamente exigentes
- Revestimento exterior em TPE
- Resistente à hidrólise e a micróbios
- Sem silicone
- Resistentes a raios UV
- Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
Conetor BNC/Conetor fêmea BNC
4.5
igus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

.jpg)