igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Desenho: versão fechada, flange quadrada
- Material do elemento deslizante: iglidur® J
- Material do alojamento: alumínio anodizado
igus-icon-lieferzeit-dotFJZM-02-08
8
Apresentamos a chumaceira drylin R, FJUM-02, com uma flange quadrada fechada para maior estabilidade. Fabricadas em alumínio anodizado resistente, possuem um elemento deslizante igldiur J para um funcionamento suave. Esta chumaceira é perfeita para aplicações que requerem um desempenho fiável e longevidade. Melhore a sua configuração com este componente de alta qualidade da fiável série drylin.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h