igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Adaptador para suporte de veio com flange
- Pouco espaço necessário
- Uma série de aplicações possíveis
- Resistência à torção
- Alta precisão
igus-icon-lieferzeit-dotSTZ-Q10-AR-1012-16
O adaptador drylin Q para o suporte do veio STZ-Q10-AR-1012-16 é a solução ideal para ligações precisas e resistentes ao binário em diversas aplicações. Graças ao seu desenho compacto, requer um espaço de instalação mínimo e pode ser utilizado numa grande variedade de aplicações. O adaptador impressiona pela sua elevada precisão e permite uma integração simples em blocos de veios com flange. Perfeitos para projetos exigentes e aplicações versáteis.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h