Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 5 a 8 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Ciclos* | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. | R mín. | R mín. |
entre [°C] | s/suporte | [m/s2] | [m] | [fator x d] | [fator x d] | [fator x d] |
-20 / -10 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
-10 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
Para utilização em aplicações medianamente exigentes, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos/líquidos de refrigeração, resistente a cortes, isento de PVC e halogéneo, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios
Para uma elevada resistência à flexão, revestimento exterior em PVC, com malha, retardante de chama
Para pressões de torção, revestimento exterior em PUR, com malha, resistente a óleos e líquidos de refrigeração, resistente a cortes, retardante de chama, resistente à hidrólise e a micróbios