Cabos bus chainflex® CFBUS.PVC

  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 4.3.2.1
Descrição do produto
Cabos bus chainflex® CFBUS.PVC
 
Áreas comuns de aplicação
  • Para uma utilização de exigência média
  • Ligeira influência de óleo
  • Mais adequado para aplicações em ambientes interiores, mas também exteriores com temperaturas de > a 5 °C
  • Cursos sem suporte e distâncias de deslocamento até 20 m para aplicações deslizantes
  • Cabo de ligação bus para centros de maquinação/máquinas-ferramenta, manuseamento de materiais, gruas interiores
Duração de vida garantida para esta série de acordo com as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Ciclos* 5 milhões 7,5 milhões 10 milhões
Temperatura,R mín.R mín.R mín.
de/até [°C][fator x d][fator x d][fator x d]
+5 / +15151617
+15 / +6012,513,514,5
+60 / +70151617
* É possível atingir um maior número de ciclos. Utilize a ferramenta de cálculo de duração de vida presente nesta página
 
Dados técnicos sobre os cabos bus
 
Os cabos de bus chainflex® foram especialmente desenvolvidos e testados para uma utilização permanente em aplicações de calha articulada. Dependendo do
material de revestimento exterior utilizado e do método de conceção, os cabos de bus são concebidos de forma a satisfazer diferentes requisitos mecânicos
e são resistentes a diversos tipos de meios.
A configuração elétrica é selecionada de forma a corresponder às propriedades elétricas da respetiva especificação do bus
, e a proteção de CEM representa o fator de maior importância. É assegurada a estabilidade permanente dos
valores elétricos, mesmo em aplicações em movimento.
No entanto, a transmissão total de dados numa comunicação completa de bus não é exclusivamente
dependente do cabo utilizado. Pelo contrário, requer a coordenação exata de todos os componentes (componentes eletrónicos,
tecnologia de ligação e cabos), assim como a determinação de taxas mínimas de transmissão, que dependem dos respetivos sistemas
e das taxas de transmissão de dados pretendidas. Desta forma, um cabo não é exclusivamente responsável pela transmissão segura dos
sinais.
Certificados e normas
Resistência a UV
Médio Sem silicone
Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). UL/CSA AWM
Tipo 1598 e 2571, 30 V, 80 °C NFPA
De acordo com a norma NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00416 Sem chumbo
De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
De acordo com a norma CEI 20-35 Salas limpas
De acordo com a ISO classe 1. Material do revestimento exterior conforme o CF240.02.24, testado pela IPA de acordo com a norma 14644-1
Dados técnicos
Downloads