Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Novo sistema twisterchain TC56
1. Adequadas a movimentos rotativos e em espiral até 540°
3. Travessas com abertura pelo raio interior
4. Modulares, variáveis em largura, altura e raio
5. Maior estabilidade e peso adicional, graças ao elo intermédio
6. Funcionamento altamente dinâmico e suave (com a nova guia)
AR [mm] | R150 A1[mm] | R200 A1[mm] | R250 A1[mm] | R300 A1[mm] | R400 A1[mm] |
650 | 83 | 85 | 88 | 90 | 97 | 750 | 101 | 101 | 102 | 103 | 110 | 850 | 116 | 116 | 117 | 118 | 124 |
Nota: A medida A1 é definida pelo raio exterior AR (ver figura).
Medida A1 sempre com tolerância de ± 2,5 mm