Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Novo sistema twisterchain TC42
1. Adequadas a movimentos rotativos e em espiral até 540°
3. Travessas com abertura pelo raio interior
4. Modulares, variáveis em largura, altura e raio
5. Maior estabilidade e peso adicional, graças ao elo intermédio
6. Funcionamento altamente dinâmico e suave (com a nova guia)
AR [mm] | R100 A1[mm] | R125 A1[mm] | R150 A1[mm] | R175 A1[mm] | R200 A1[mm] | R250 A1[mm] |
400 | 49 | 50 | 51 | 53 | 53 | 53 | 500 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 600 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 | 650 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 92 | 750 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 850 | 116 | 116 | 117 | 118 | 118 | 120 |
Nota: A medida A1 é definida pelo raio exterior AR (ver figura).
Medida A1 sempre com tolerância de ± 2,5 mm