Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas de série E332.25.2 para movimentos em 1 ou 2 direções
1. Terminais de fixação KMA bipartidos com elemento de fixação integrado
2. Design patenteado de encaixe
3. Possibilidade de montagem e desmontagem em qualquer posição
4. Combinação de diferentes raios de curvatura e direções de movimento
5. Duplo compartimento, desenho de fácil preenchimento "easy chain®": basta pressionar o cabo pelo raio interior ou exterior
6. Movimentos em 3 eixos para qualquer tipo de máquina
7. Possibilidade para aplicações robóticas
'8. Vencedora do prémio "if Design Award"
Curso : S
Passo: 14,5 mm
Elos por m: 69 (1000,5 mm)
Medida E: 10 mm
Ba: 34 mm
Comprimento da calha articulada: S/2 + K