Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série E065.4 com preenchimento pelo raio exterior
1. Preenchimento muito fácil
2. Passo muito curto para movimento silencioso e suave
3. Permitem pequenos movimentos de torção
4. Muito leves
5. O "desenho com patilhas" mantém os elos unidos
6. Espaço interior que poupa os cabos
7 Para preenchimento pelo raio exterior
8. Terminal com possibilidade de fixação de condutores integrada
9. Disponíveis com sistema de 1, 2, 3 e 4 compartimentos (compartimentos múltiplos moldados para separação de cabos)
10. Para preenchimento pelo raio interior
Série E065
Série E065.2
Série E065.3
Larguras interiores disponíveis Bi: 9 a 16 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 18 a 38 mm
Passo: 15 mm por elo = 67 elos/m
Sobreposição das palhetas de abertura, exceto para a largura 10, intervalo de 1 a 2 mm
A1 = ponto móvel, A2 = extremidade fixa
Passo: 15 mm
Elos por m: 67
Curso: S
Comprimento da calha = S/2 + K