Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série E26.3 com preenchimento pelo raio exterior
1. Possibilidade de movimentos de torção
2. Pinos grandes para prolongada duração de vida
3. Espaço interior que poupa os cabos
4. Terminal de fixação com pente
para abraçadeiras de fixação
5. Versão E com abertura pelo raio exterior
6. Versão Z com abertura pelo raio interior
7. Contorno exterior resistente à sujidade
8. Preenchimento muito fácil
9. Disponíveis com sistema de 1, 2 e 3 compartimentos (compartimentos múltiplos moldados para separação de cabos)
Série E26
Série E26.2
10. O "desenho com patilhas" mantém os elos unidos
Largura interior disponível: 3x47 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 63 a 250 mm
Passo: 56 mm por elo = 18 elos/m