MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E4.1, série R4.28, tecnicamente otimizadas.
+25% mais de comprimento sem suporte, maior robustez e resistência à tração, mesmas dimensões e montagem
A série R76 está disponível em quantidades limitadas em stock. O suporte ao produto e o stock foram limitados a partir de 2012. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
Calhas articuladas R4.28
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas tapadas série R76
1.Terminal de fixação KMA
2. Disponíveis terminais de fixação rígidos ou oscilantes
3. R76: Tampa giratória e amovível
4. R76: Prateleiras amovíveis
5. Tubo e Calha combináveis
6. Sistema de fixação integrável no terminal
7. 22/23:Travessas amovíveis dos dois lados
Larguras interiores Bi disponíveis: 50 a 300 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 75 a 250 mm
Passo: 91 mm/elo = 11 elos/m