Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 640 com travessas em todos os elos
1. Óptima relação entre altura interior e exterior
2. Separação interior multi-opcional
3. Batentes com "travão" para redução do ruído
4. Travessas amplas em polímero, protegem os cabos
5. Superfície deslizante optimizada com amortecedor de desgaste
6. Contorno exterior resistente à sujidade
7.Disponível em alternativa com raio inverso RBR/curva para os dois lados!
8. Travessas na calha articulada removíveis de ambos os lados
Larguras interiores disponíveis: 87 a 562 mm
Raio de curvatura disponível: 200 a 700 mm
Passo: 143 mm por elo = 7 elos/m