Elevada duração de vida de 10 anos e mais. Esse é o nosso trabalho.
Calcule a duração de vida do seu sistema de calha articulada online, ou peça o cálculo, e receba uma garantia de 36 meses. Teste e submeta um pedido aqui.
Testado no maior laboratório da indústria e comprovado em campo desde 1971
Todos os anos, os nossos sistemas de calhas articuladas são testados durante aproximadamente 10 mil milhões de ciclos nos nossos laboratórios de testes em condições reais. Além disso, a elevada duração de vida das nossas calhas articuladas já foi comprovada em diversas aplicações e indústrias.
▲ Melhoria técnica
Calcule a duração de vida de forma fácil e rápida
Com apenas alguns cliques, pode obter informações sobre a duração de vida prevista e adquirir um certificado de garantia de 36 meses para a sua calha articulada selecionada.
A nova geração foi melhorada ao nível da facilidade de instalação e funcionamento silencioso; a estabilidade estrutural também foi melhorada em 10% comparativamente à série comprovada anterior.
20% mais estabilidade estrutural com a E4Q topo de gama
2 batentes dispostos verticalmente e 2 dispostos horizontalmente por elo asseguram maior robustez para a E4Q, proporcionando comprimentos sem suporte maiores ou pesos adicionais mais elevados. 20% mais resistente comparativamente com a E4.1.
88% mais resistente para comprimentos sem suporte superiores e dimensões compactas
As calhas articuladas híbridas YE são a melhor combinação entre um polímero de baixo peso e um metal estruturalmente estável que suporta facilmente grandes comprimentos sem suporte. A calha é resistente e à prova de vibrações. Comparativamente com a E4.42, a YE.42 pode atingir comprimentos sem suporte até 5,25 m, traduzido num aumento de 88% em termos de comprimento e um peso adicional de 2 kg/m.
Uma pequena modificação com grande efeito. A modificação da esfera de engate no elo permitiu aumentar a estabilidade estrutural radial da versão B num fator de 4, comparativamente com a versão TRE. Isto teve um efeito positivo na duração de vida da calha. Tudo isto sem qualquer alteração no preço.
139 milhões de ciclos com cabo em TPE da série CF98
No maior laboratório de testes da indústria, com uma área útil de 3800 m² e mais de 800 testes realizados simultaneamente em 64 bancos de ensaio, realizámos mais de 2 mil milhões de ciclos por ano para garantir a melhor tecnologia. Os 139 milhões de ciclos suportados pelo cabo de comando CF98.05.04 no teste de duração de vida são uma das principais vantagens.
Laboratório de testes para sistemas de calhas articuladas
As calhas articuladas são rigorosamente testadas. Em diferentes movimentos lineares, com cursos até 240 m , assim como em movimentos verticais, circulares ou de torção. São utilizados 53 bancos de ensaio em que são realizados simultaneamente 295 testes, de forma a comprovar o comportamento destas calhas articuladas. No total, são realizados todos os anos 4100 testes com 10 mil milhões de ciclos.
"Até ao momento, a ROBOWORKER só tem tido experiências positivas com a utilização de calhas articuladas da igus, especialista em motion plastics. Em geral, é muito raro ocorrer qualquer falha de um cabo ou da calha articulada", afirma Sautter, elogiando a elevada duração de vida dos componentes igus®.
ROBOWORKER
"No ambiente exigente de uma empresa que trabalha com betão, os sistemas de calhas articuladas igus têm tido um contributo decisivo para a estabilidade e fiabilidade funcional das gruas de interiores e dos sistemas de módulos lineares multiaxiais há 12 anos.
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"Desde que utilizamos as calhas articuladas em plástico da igus, o equipamento tem funcionado sem quaisquer problemas. Não sofremos quaisquer paragens devido à calha articulada, e os custos tem significativamente menores. "
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Aumente a duração de vida da sua aplicação com os nossos especialistas.
Dicas sobre projeto e seleção de uma calha articulada com elevada duração de vida