Alterar idioma :

Selecionar, clicar, controlar...
Cursos, posições, velocidades, tempos de funcionamento - definidos de forma simples com o novo sistema de controlo baseado na web para sistemas lineares drylin® E da igus®.
de passo económicos Todos os documentos relevantes - folhetos e dados técnicos, o firmware mais recente, instruções de operação, CANopen Electronic Data Sheet, desenhos 2D e 3D - podem ser encontrados na loja em Transferências para o respetivo produto .
Ao utilizar a interface intuitiva do browser, pode definir o modo de curso, posições, acelerações, velocidade e tempos de pausa do seu eixo linear em apenas alguns minutos, sem qualquer conhecimento prévio.
Teste a interface do controlador do motor aqui, utilizando um módulo de eixo linear simulado. Tal como nesta simulação, os dados introduzidos são transferidos diretamente quando for utilizado o sistema de controlo real. Não há necessidade de uma transferência separada.
**É simples assim:**em Perfis de acionamento, pode configurar até oito linhas e transferir o sistema de controlo para o eixo linear com um clique. No campo Modo, utilize HOM para definir o ponto zero ou ABS para definir a posição absoluta para o movimento no eixo linear. Selecione o alvo ao inserir a posição nos eixos ou ao utilizar a função "Teach". Introduza valores para a aceleração, velocidade, desaceleração e, se necessário, um tempo de pausa. Em Próximo conjunto, especifique o número do perfil.
12 - 24 V DC
12-48VDC
Motor de passo bipolar (ST), motor de corrente contínua (DC), motor com comutação eletrónica (EC)
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A máx. 2 seg. ao depender da frequência de movimento
máx. 340W contínua
máx. 200ma por saída
24V DC/1A
Sensor de efeito Hall (2 ou 3 pinos), encoder (line driver RS422 ou com uma só extremidade),
feedback analógico por entradas analógicas
10 entradas digitais, função predefinida, seleção NPN ou PNP, resistências de pull-down (PNP) e pull-up (NPN) integradas, à prova de curto-circuito, com isolamento galvanizado, 5 - 24 V DC (externa)
5 saídas digitais, função predefinida, PNP, resistências de pull-down integradas, à prova de curto-circuito, isoladas galvanicamente, 5 – 24 V DC (externa)
2 entradas analógicas, sinal de ±10 V DC (12 bits), sinal de 0-10 V DC (11 bits), tipo de letra de alimentação de 10 V DC
CANopen (DS 402), Modbus TCP como gateway (CiA 309), Ethernet, codificação de bit, ciclo/sentido
Malha aberta com/sem monitorização de posição, malha fechada
Binário: 32 posições de deslocação Manual: 8 posições de deslocação em combinação com o modo jog
externo Relógio/sentido: ext. especificação do ponto de referência
triflex® R TRL
de -20 °C a +45 °C
≤ 90%, sem condensação
100°C
de -40°C a +60°C
IP 30
Monitorização da temperatura da unidade de potência, monitorização da corrente, proteção contra subtensão/sobretensão, deteção de erros de seguimento, monitorização do encoder
montagem de parafusos , instalação da perfil C (DIN)
124 x 31 x 139

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h