Os roletes existem para permitir movimentos suaves e o transporte seguro de cargas em várias aplicações. Asseguram um movimento linear constante no interior das guias. Entre outras, são utilizados nas seguintes aplicações:
Tapetes transportadores na manipulação de materiais
Sistemas de produção e de triagem
Indústria do mobiliário (por exemplo, movimento de portões e portas)
Os nossos roletes de plástico não necessitam de lubrificação adicional, têm uma elevada capacidade de carga e requerem pouca manutenção. Oferecemos roletes com perfis L, U e V em muitos materiais para uma grande variedade de aplicações. Também estão disponíveis peças especiais.
Fabricamos roletes de plástico na forma, quantidade e material desejados, uma vez que as dimensões e materiais adequados nem sempre estão incluídos na nossa gama de produtos standard. Pode escolher entre diferentes processos de fabrico. Peça já uma consulta sem compromisso.
Os roletes para os rolos de desvio permitem que os tapetes transportadores sejam redirecionados sobre as transições dos rolos de desvio com pouco espaço de instalação, mesmo a altas velocidades. As mercadorias transportadas são assim transferidas em segurança do tapete transportador A para o tapete transportador B.
Em 2005, a Krones enfrentou um desafio com o Variopac Pro, um sistema de embalagem totalmente automático: o seu desempenho teve de ser aumentado em 20 embalagens por minuto. Por conseguinte, houve uma necessidade urgente de agir durante a deflexão dos tapetes transportadores. Originalmente, eram utilizados rolos metálicos com rolamentos de agulhas; no entanto, não podiam cumprir os requisitos de desempenho mais elevados e eram dispendiosos. Ao procurar uma alternativa, o Engenheiro de Projeto da Krones, Jürgen Werner encontrou os rolos de desvio da igus.
Sistemas de alinhamento - Kohler Maschinenbau GmbH
Há uma série de etapas de processamento desde o início até ao fim do tapete. São utilizados cerca de 1400 roletes iglidur como rolos de transporte de funcionamento suave em todo o guiamento. As várias vantagens técnicas falam por si. "O tapete é parcialmente revestido e lubrificado. Uma vez que o plástico especial é resistente, não há desgaste ou danos devido a arranhões ou outros danos na qualidade. As superfícies apresentam-se em perfeitas condições", resume Günter Keller.
Os roletes feitos de materiais iglidur são utilizados no enchimento e limpeza de garrafas em vários elos de guiamento. As etapas de processamento altamente automatizadas e extremamente rápidas são controladas num sistema, nos quais correm roletes em polímeros resistentes ao desgaste. Estes têm de suportar os químicos de limpeza mais agressivos, bem como o pó de vidro abrasivo. A isenção de lubrificação e a longa duração de vida dos materiais são também essenciais aqui.
Os roletes para sistemas de proteção são utilizados frequentemente em acionamentos por correia dentada. Devem ser resistentes aos raios UV, com elevada duração de vida e isentos de manutenção. Um outro aspeto crítico: funcionamento silencioso e suave. Os roletes em polímeros iglidur podem jogar com os seus pontos fortes e são uma solução ideal.
Realizamos testes para que não tenha dúvidas, nem necessite de testar. Descubra como os nossos produtos iglidur são testados no maior laboratório de testes da indústria. Também realizamos testes personalizados para clientes.
De que são feitos os materiais iglidur? Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos roletes em polímeros iglidur®.