Soluções de polímero duráveis para máquinas de colocação de carris

Perfil

  • O que era necessário? Casquilhos deslizantes, sistemas de fornecimento de energia, cabos 
  • Requisitos: componentes resistentes a intempéries para máquinas de colocação de carris 
  • Indústria: tecnologia ferroviária – veículos especiais 
  • Sucesso para o cliente: componentes isentos de manutenção e extremamente duráveis 

Para construir novas linhas para comboios ou elétricos são necessárias máquinas complexas. Os pontos com casquilhos nas máquinas de construção ferroviárias estão expostos a forças mecânicas consideráveis, vibrações, poeiras e influências atmosféricas. Todos estes fatores deixam de constituir um problema se forem utilizados casquilhos deslizantes iglidur. Para elevadas forças mecânicas, como cargas nas extremidades ou choques, existem materiais iglidur especialmente desenvolvidos, que suportam cargas estáticas até 200 MPa e cargas dinâmicas até 140 MPa.

Veículos especiais com produtos da igus

Graças às propriedades amortecedoras dos materiais, as vibrações deixam de ser um problema. Devido à sua lubrificação sólida incorporada, os casquilhos deslizantes de polímero dispensam lubrificação adicional. Desta forma, não só são isentos de manutenção, como também resistentes a poeiras e sujidade, que não aderem aos casquilhos. Os casquilhos deslizantes são ideais para atingir altas taxas de ciclo com as atacadeiras de via.   
 

Nas máquinas de construção de vias também são utilizados sistemas de fornecimento de energia e cabos chainflex. Devido ao seu design especial, são muito estáveis e duráveis. Consequentemente, também proporcionam um guiamento seguro e fiável dos cabos e protegem-nos, mesmo em ambientes extremamente severos. Além disso, se as calhas articuladas estiverem equipadas com cabos chainflex à prova de falhas, a duração de vida da aplicação é ainda maior. Estes cabos foram especialmente desenvolvidos para cargas elevadas, suportam raios de curvatura extremamente reduzidos e movimentos de torção, apresentando 36 meses de garantia. Tanto os sistemas de fornecimento de energia como os cabos são resistentes a intempéries e suportam calor e frio sem problemas. As calhas articuladas e os cabos chainflex estão disponíveis em conjunto como sistemas readychain confecionados.  Isto significa que o sistema de fornecimento de energia está equipado com os cabos e conetores adequados aos seus requisitos.   


Ir para os produtos utilizados


Poderá também estar interessado em