Por exemplo, é possível utilizar casquilhos deslizantes e anilhas planas feitos de iglidur G em apoios dos braços ajustáveis, mesas rebatíveis e assentos. Este material iglidur é particularmente resistente ao desgaste e está disponível em stock num vasto leque de formas e tamanhos. Se os componentes tiverem de estar em conformidade com a norma DIN 45545, pode ser utilizado o iglidur RW370. Guias lineares drylin são utilizadas para permitir a extensão das mesas rebatíveis. Tanto a sujidade como os líquidos não fazem qualquer diferença para os casquilhos deslizantes iglidur e a tecnologia linear drylin. Caso algum líquido seja derramado ou se deposite sujidade, é possível limpar facilmente os casquilhos de ambos os produtos.
Os polímeros de alto desempenho da igus asseguram uma posição sentada confortável, mesmo na primeira classe. Com os anéis rotativos deslizantes iglidur PRT, os assentos podem ser direcionados para o sentido de deslocação. De forma manual ou mesmo elétrica. Os elementos deslizantes de iglidur J também tornam os anéis rotativos deslizantes PRT isentos de manutenção, eliminando a necessidade de lubrificação adicional. Os anéis rotativos deslizantes estão disponíveis em diversos tamanhos de instalação. Para tornar a experiência de viagem perfeita, a tecnologia linear drylin W proporciona apoios de cabeça, braços e pés e encostos com ajuste fácil e muito silencioso. Dependendo dos seus requisitos, podem ser usadas guias lineares com ou sem função de travagem. Com todas estas possibilidades de ajuste, é importante utilizar cabos flexíveis e muito resistentes para tomadas e ligações USB, que sejam guiados com segurança. Para o efeito, os cabos chainflex, que foram desenvolvidos para aplicações móveis, e os sistemas de fornecimento de energia da igus correspondentes, são os mais adequados.