Sistemas de entrada e saídas de emergência isentos de manutenção e à prova de falhas

Perfil

  • O que era necessário? Cabos, sistemas de fornecimento de energia, casquilhos deslizantes e fusos para sistemas de portas
  • Requisitos: cabos e sistemas de fornecimento de energia para espaços de instalação pequenos. Adequados para utilização com temperaturas baixas
  • Produtos: cabos chainflex, tecnologia de fusos dryspin, calha articulada E2 micro, casquilhos deslizantes iglidur, anilhas planas iglidur 
  • Indústria: tecnologia ferroviária – sistemas de entrada
  • Sucesso para o cliente: longa duração de vida dos cabos apesar dos raios de curvatura muito reduzidos 

Em sistemas ferroviários pesados e ligeiros, o passageiro encontra as primeiras peças da igus na entrada.  Os cabos chainflex, a tecnologia de fusos dryspin e os sistemas de fornecimento de energia são utilizados para que os sistemas de entrada sejam isentos de manutenção e, acima de tudo, fiáveis. Portas defeituosas podem representar um perigo para os passageiros em situações de emergência e, no dia-a-dia, são um obstáculo ao embarque e desembarque célere dos passageiros. 
 

Sistemas de entrada com componentes da igus

As portas apresentam um espaço de instalação limitado, motivo pelo qual é necessário muitas vezes dobrar os cabos, que, consequentemente, podem desgastar-se rapidamente. Para evitar isto, são utilizados cabos chainflex com um revestimento em TPE e condutores de uma liga especial. Estes cabos extremamente robustos foram especialmente desenvolvidos para raios de curvatura extremamente reduzidos e movimentos de torção, apresentando 36 meses de garantia.   
 

Para assegurar a máxima proteção dos cabos apesar da abertura e do fecho incessantes das portas, são utilizadas calhas articuladas E2 micro. Graças ao sistema modular, podem ser adaptadas à aplicação e são adequadas para os espaços de instalação mais reduzidos. O design especial dos sistemas de fornecimento de cabos permite movimentos muito leves e silenciosos. A calha articulada e os cabos chainflex formam uma combinação muito robusta.   

Saída de emergência com casquilhos deslizantes iglidur no vagão do comboio

Os sistemas de fuso dryspin são utilizados para abrir e fechar portas. As suas porcas autolubrificadas de polímero de alto desempenho eliminam a necessidade de lubrificação adicional, reduzindo a manutenção e os custos de limpeza. Nos sistemas de fuso são utilizados motores de passo da igus para o acionamento. Calhas articuladas E2 micro, cabos chainflex e sistemas de fuso dryspin são também utilizados no degrau deslizante por baixo da porta, pois podem ser usados sem problemas com sujidade, sal de estrada e chuva.  A funcionalidade dos fusos de passo rápido dryspin é garantida mesmo a -40 °C e com sujidade extrema.  
 

Para além das portas de entrada para passageiros em elétricos, comboios regionais e expresso, também as portas de cabinas de condução, da sala de máquinas e das saídas de emergência estão equipadas com componentes da igus. Mesmo que não sejam utilizadas com tanta frequência, a sua funcionalidade necessita de estar sempre garantida. Em portas de cabinas de condução e salas de máquinas são utilizados casquilhos deslizantes e anilhas planas, entre outros. Nas portas basculantes, uma funcionalidade impecável é particularmente importante. Aqui também são utilizados casquilhos deslizantes iglidur para evitar lubrificação adicional ou inadequada.   


Ir para os produtos utilizados


Poderá também estar interessado em