Acoplamento com casquilhos isentos de manutenção

Perfil

  • O que era necessário? Casquilhos deslizantes bobinados para acoplamento de comboio 
  • Processo de fabrico: moldagem por injeção
  • Requisitos: resistência a intempéries, funcionamento sem problemas com grandes quantidades de sujidade e neve 
  • Material: iglidur G, J e X
  • Indústria: tecnologia ferroviária – exterior 
  • Sucesso para o cliente: o acoplamento funciona sem manutenção, apesar das cargas elevadas e dos impactos ambientais 

Existem diversas possibilidades de aplicação para os casquilhos de plástico iglidur em acoplamentos elétricos e pneumáticos. Devido à sua resistência ao desgaste, estes contribuem para uma ligação segura dos vagões. Os casquilhos deslizantes iglidur também são utilizados em amortecedores e unidades centrais. Por exemplo, nos acoplamentos Scharfenberg, são usados no pino principal para que a placa de engate possa virar durante o acoplamento.  
 

Acoplamento com casquilhos deslizantes iglidur

Quer seja realizado um movimento linear ou de rotação, para ambos os casos existem casquilhos deslizantes iglidur adequados (bobinados ou injetados) e anilhas planas em polímeros de alto desempenho. Tanto os casquilhos deslizantes como as anilhas planas estão disponíveis numa grande variedade de materiais com diferentes propriedades, que permitem adaptar com precisão os casquilhos deslizantes às condições de aplicação.    
 

Se os acoplamentos estiverem equipados com anilhas planas ou casquilhos deslizantes iglidur, terão mais vantagens para além da resistência ao desgaste. Estes permitem um funcionamento perfeito, apesar dos choques e da sujidade, e são resistentes à corrosão. Todos os materiais iglidur contêm lubrificantes sólidos incorporados, tornando a lubrificação adicional e a manutenção supérfluas. Ao dispensar a lubrificação adicional, os casquilhos deslizantes são muito resistentes a intempéries e perfeitamente adequados para a utilização em acoplamentos. A funcionalidade está sempre garantida, mesmo mediante grandes quantidades de pó ou neve. Além disso, caracterizam-se pela sua elevada capacidade de carga e longa duração de vida, que pode ser calculada com precisão com a ferramenta online gratuita da igus.  


Ir para os produtos utilizados


Poderá também estar interessado em