Freio e bogie com casquilhos deslizantes iglidur isentos de manutenção

Perfil

  • O que era necessário? Casquilhos deslizantes para freios e bogies 
  • Processo de fabrico: moldagem por injeção 
  • Requisitos: resistência a vibrações, a temperaturas altas e baixas e à sujidade
  • Material: G1, J350, Q e Z
  • Indústria: tecnologia ferroviária – exterior
  • Sucesso para o cliente: casquilhos isentos de manutenção

As peças do bogie estão expostas a cargas particularmente elevadas, desta forma, os casquilhos utilizados têm de ser muito robustos. Além disso, estão sujeitas a vibrações, intempéries e diferenças de temperatura, bem como a muita sujidade. Como são fabricados a partir de polímeros de alto desempenho, os casquilhos deslizantes iglidur são ideais para estas áreas de aplicação difíceis e são ainda resistentes à corrosão.  
 
 

Freio de comboio com casquilhos deslizantes iglidur

Os casquilhos deslizantes iglidur podem ser utilizados em pinças e pinças de freio. Os mais de 50 materiais com diferentes propriedades permitem adaptar com precisão os casquilhos deslizantes às condições de aplicação destes freios. Mesmo com frio ou calor extremo, os casquilhos deslizantes iglidur garantem funcionalidade plena. Por isso, a utilização a temperaturas de aplicação entre -100 °C e 250 °C não é um problema.  
 

No bogie, os casquilhos deslizantes iglidur funcionam em quase todos os veios. Quer sejam usados veios endurecidos, macios, de aço ou aço inoxidável. São exemplos de aplicação comuns os casquilhos no sistema anti-deslizante. Todos os materiais iglidur também contêm lubrificantes sólidos incorporados, tornando a lubrificação adicional e a manutenção supérfluas. Ao dispensar a lubrificação adicional, os casquilhos deslizantes são resistentes a intempéries e perfeitamente adequados para a utilização em sistemas de travagem.   
 
No quadro e nas molas são utilizadas placas deslizantes da igus. Aqui, os materiais de alto desempenho iglidur comprovados são extrudidos sob a forma de uma placa de material, podendo depois ser processados e incorporados individualmente, como desejado. Se necessário, a igus fabrica casquilhos e placas deslizantes individuais para si.  


Ir para os produtos utilizados


Poderá também estar interessado em