Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

30 anos de iglidur® - 30 anos de investigação

Desde a primeira tentativa para começar a produção de casquilhos em polímero, em 1983, com apenas algumas peças, a igus® realizou uma intensiva pesquisa e passou por um processo de aprendizagem que levaram à criação de uma sofisticada gama de produtos que permitem reduzir custos com diversas opções para funcionamento sem necessidade de lubrificação.
 
A igus® apresentou os primeiros casquilhos iglidur® na Feira de Negócios "K" em Dusseldorf há mais 30 anos. 
A gama de produtos iglidur® da igus® está disponível há mais de 30 anos. O seu nome representa os casquilhos autolubrificados em polímero de elevada performance que foram otimizados durante décadas pelo nosso departamento de investigação em relação ao desgaste e atrito. Todos os casquilhos deslizantes em plástico da igus® contêm milhões de minúsculos lubrificantes sólidos que tornam desnecessária a lubrificação externa. Isto torna-os ideais para múltiplas aplicações, como ambientes subaquáticos, sujidade elevada ou indústria alimentar. [Uncover linktext="Leia mais ..."] Atualmente há cerca de 100 materiais diferentes, dos quais 40 são utilizados nesta gama de produtos. Deste modo, está disponível um casquilho especial que corresponde perfeitamente às necessidades para praticamente qualquer aplicação. Podemos comparar os casquilhos auto lubrificados aos atletas de alta competição: Há os decatletas, que são polivalentes e de uma certa maneira são bons em todas as áreas. E há os especialistas como os corredores de velocidade, os lançadores e os saltadores que são superiores na sua modalidade, mas que nem sempre podem ter bons desempenhos noutras modalidades. Para os próximos 30 anos, queremos melhorar ainda mais os nossos materiais para que sempre garantam o máximo desempenho e vida útil. Com o "tour mundial iglidur®" demonstraremos o que casquilhos em plástico podem realizar atualmente. Neste aniversário iremos enviar um pequeno carro equipado com produtos iglidur® para vários lugares do mundo. Ele irá estar nos nossos escritórios, clientes, feitas e participantes do manus®. Partilhe connosco um ano cheio de histórias emocionantes antes do carro voltar a Colônia.
 
Atenciosamente, Gerhard Baus Diretor da gama de casquilhos auto lubrificados, igus® GmbH

Milhões de casquilhos em funcionamento

iglidur® H1 iglidur® H1: resistência ao meio com elevada duração de vida
iglidur® D: económico e com baixos coeficientes de atrito
iglidur® Q2: para cargas extremas
iglidur® R: o maratonista mais económico
iglidur® A350: com conformidade FDA e resistente ao calor
iglidur® G: o casquilho universal mais económico
iglidur® J: baixo atrito e desgaste em funcionamento contínuo
Pesquisa intensiva de materiais no centro de investigação da igus®
O laboratório de testes iglidur® na sede da igus® em Colónia

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

Casquilhos auto lubrificados em polímero da igus®

iglidur® - os benefícios num vislumbre. A nossa nova caixa de amostra de dry-tech® permite-lhe encontrar rapidamente o casquilho que corresponde à sua aplicação.

Concurso manus® 2023

11.ª edição do concurso para aplicações inovadoras com casquilhos deslizantes em polímeros

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Visão Geral dos Produtos iglidur®

Gama de casquilhos autolubrificados iglidur® da igus®

Seleção e cálculo da duração de vida dos casquilhos iglidur®

Com a ajuda da ferramenta para casquilhos deslizantes iglidur®, após a introdução de algumas informações sobre a sua aplicação, pode obter uma visão geral dos materiais iglidur® mais adequados

iglidur® on tour 2013-2014

Fazendo parte das comemorações do 30º aniversário iglidur®, a igus®, especialista em polímeros auto lubrificados, vai enviar um pequeno carro para uma longa viagem.

Com o "iglidur® on tour", a igus® comemora o aniversário na feira "K" deste ano: um pequeno carro está equipado com componentes iglidur® e foi enviado para uma viagem à volta do mundo. Com esta ação, a igus® demonstra não apenas as diversas aplicações de seus casquilhos em polímero, mas também o desempenho e qualidade do iglidur®.

Desde 1983 até hoje

30 anos de casquilhos iglidur® da igus®
"Eu fico sempre surpreendido quando implementamos algo com plásticos auto lubrificados, o que mal podíamos sonhar até alguns anos atrás. “
 
Frank Blase, CEO da igus® GmbH em Colónia
"Os nossos clientes são nossa maior fonte de inspiração. Com novas áreas de aplicação, os casquilhos sempre nos proporcionam novos desafios. No concurso "manus®" premiamos as soluções mais inovadoras com casquilhos auto lubrificados em polímero. “
 
Gerhard Baus, Diretor da gama de casquilhos auto lubrificados, igus® GmbH
"A menor mudança na mistura pode, fundamentalmente, revolucionar um material em polímero. Por isso, realizamos mais de 3.000 testes por ano com cerca de 150 materiais experimentais. Apenas os melhores chegam aos catálogos. “
 
Dr. Ralf Selzer, chefe de desenvolvimento de casquilhos auto lubrificados