Alterar idioma :
Leve, amigo do ambiente e reciclável
"Para os dois elementos de segurança mais importantes de um automóvel, a direção e os travões, confiamos nos casquilhos deslizantes da igus®. A vantagem do peso e os baixos requisitos de manutenção convencem-nos sempre."
Leo Choisel, KG Automobile

O jovem fabricante de automóveis francês KG Automobile está empenhado no lema "Less Is Better". É por isso que este veículo tem um peso mais baixo, um menor impacto ambiental e um menor consumo de combustível do que os automóveis convencionais. Ao mesmo tempo, o veículo foi concebido para ser divertido, prático e amigo do ambiente.
O veículo todo-o-terreno oferece um volume de carga total de 520 litros e um design modular particularmente fiável e sem manutenção. É também amigo do ambiente. Não só devido ao seu baixo peso e baixo consumo de combustível. Para além disso, o veículo é produzido nas instalações da KG Automobile e a reciclagem já desempenhou um papel importante no desenvolvimento do veículo.

O objetivo da KG Automobile era construir um veículo com tração integral, espaço para duas pessoas e um peso inferior a 300 kg. Tinha de ser resistente a todas as condições climatéricas, todo-o-terreno, de baixa manutenção e legalizado para circular na estrada. Toda uma série de requisitos que tornaram a fase de conceção complexa. Todos os componentes utilizados também tinham de cumprir estes requisitos.
As rótulas iglidur® e as rótulas igubal® da igus® foram capazes de entrar na corrida sem quaisquer problemas sob estas condições de funcionamento. Convencem com a sua resistência mecânica, um preço muito bom e utilização sem manutenção, sem lubrificantes adicionais. As chumaceiras igubal® KSTM são utilizadas para a coluna de direção, as cabeças esféricas igubal® KCLM para os tirantes da direção e as rótulas iglidur® para a orientação do pedal do travão.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h