Tendências e inovações na interpack de 2023

A igus na interpack | 4 - 10 de maio de 2023 | Pavilhão 18, Stand F20

Após um interregno de seis anos, a interpack , a feira internacional de máquinas e materiais de embalagem  esteve finalmente de volta. Não faltamos e apresentamos os nossos novos produtos no pavilhão 18, stand F20, de 4 a 10 de maio. Também abordamos os principais tópicos da interpack: economia circular, conservação de recursos, tecnologias digitais e segurança dos produtos. Aguardamos a sua visita!
Ir para interpack
Feira interpack

As nossas inovações que correspondem aos tópicos da interpack de 2023

Economia circular e recursos

Economia circular

Tecnologias digitais

Tecnologias digitais

Segurança do produto

Segurança do produto

 interpack  Adquira já a sua entrada gratuita

Ainda não tem bilhete para a interpack? Estamos a distribuir entradas gratuitas.
Aguardamos a sua visita ao nosso stand (F20 no pavilhão 18).
 

▶ Pedir uma entrada aqui

Entradas para feiras

Economia circular e conservação dos recursos

A utilização consciente dos recursos tornou-se provavelmente a questão mais atual e urgente da produção. Como é que posso reduzir o consumo de material e assegurar que o material é reutilizado quando o produto atinge o fim da sua vida útil? Graças aos tribopolímeros, os nossos casquilhos não necessitam de lubrificação externa, pelo que os óleos e massas lubrificantes podem ser evitados. E novos projetos, como o projeto de reciclagem "Chainge" para calhas articuladas, garantem que os produtos sejam reprocessados no final de seu ciclo de vida.

 Novidade  Gama de casquilhos deslizantes sustentáveis ECO feitos a partir de regranulado

  • Os nossos casquilhos deslizantes ECO são constituídos até 100% por materiais de topo comprovados e testados
  • Por exemplo, o casquilho de deslizamento universal iglidur ECO A180, particularmente económico
  • Ou o casquilho deslizante iglidur ECO P para utilização em ambientes com elevada humidade
  • E outros produtos ...

▶ Saiba mais agora

Casquilhos deslizantes ECO
 Novidade 
A primeira calha articulada feita em material reciclado
 Novidade 
Adaptador reciclado para casquilhos
 Novidade 
Pegada de CO2 dos nossos casquilhos mais comuns na loja
 Novidade 
Alojamentos de chumaceiras com flange totalmente resistentes à corrosão (dois e quatro furos)
 Novidade 
Rolamentos de esferas ecológicos fabricados a partir de matérias-primas recicladas.
 Novidade 
Casquilhos deslizantes com 94% de matérias-primas renováveis.
 Novidade 
Coroas rotativas PRT fabricadas com pelo menos 97% de regranulado. Desempenho sustentável.
 Novidade 
Elemento para redução de CO2 em casquilhos lineares fabricados com pelo menos 97% de regranulado.
 Novidade 
Bobinas de cartão sustentáveis para filamentos de impressão 3D. Redução da pegada de CO2 em 50%.
Sustentabilidade

Como é que protegemos os recursos?

Programa de reciclagem chainge

As calhas articuladas podem ser recicladas?


Tecnologias digitais

A tecnologia digital também está a chegar à indústria de embalagens. Como é que os casos de manutenção na linha de embalagem podem ser reconhecidos numa fase precoce? Como é que posso prever a rutura dos condutores nos cabos da minha máquina antes de ocorrerem? Quem é que me pode mostrar o desgaste nos pontos de apoio dos tapetes transportadores? E que recomendações de manutenção existem atualmente? Os nossos sensores smart plastics respondem a estas e muitas outras questões.
 Novidade 
Robôs industriais num novo tamanho. Compactos e adequados para aplicações invertidas.
 Novidade 
Transmissões com acoplamento: sincronizar várias caixas de transmissão.
 Novidade 
Indicador de posição digital para todas as engrenagens sem-fim do sistema modular Apiro.
 Novidade 
Detetar antecipadamente uma avaria no cabo ... com mais precisão e melhor do que nunca
 Novidade 
Adição de mais seis fabricantes à gama readycable.
 Novidade 
Cabos para acionamentos Siemens SIMANICS S210 agora em PVC 15,3% mais económicos.
 Novidade 
Rotação precisa: Motores de passo com veio drylin E com encoder e travão
 Novidade 
Agora também disponível para robôs - monitorização inteligente do estado de calhas articuladas tridimensionais.
 Novidade 
Sensor de desgaste EC.W agora também no configurador online de calhas articuladas.
Casquilhos deslizantes com smart plastics

O que podem os smart plastics fazer?

Ajustes de posição com os Apiro

Onde posso utilizar as caixas redutoras Apiro?


Segurança do produto

Segurança dos produtos significa segurança dos consumidores. Normas reconhecidas, como as da FDA ou da UE10/2011, prescrevem as características que os produtos em contacto direto com os alimentos devem ter. Também estamos a desenvolver cada vez mais produtos com um design higiénico e importantes aprovações. Para além dos casquilhos, estes produtos incluem sistemas lineares, calotas esféricas, calhas articuladas, chumaceiras esféricas, filamentos e muito mais. Aqui reunimos uma seleção da nossa gama de produtos com design higiénico.

 Novidade 
Material condutor de eletricidade para contacto com alimentos
 Novidade 
Placas e varões: Em conformidade com a FDA e a diretiva UE10/2011 para contacto com alimentos e químicos
Rodas dentadas com ranhura para chaveta
 Novidade 
Engrenagens com ranhura para chavetas de acordo com a DIN 6885-1
 Novidade 
Novos tipos de chumaceiras esféricas para utilização alimentar
 Novidade 
Articulações duplas para a indústria alimentar
 Novidade 
Carruagens lineares com design higiénico. As bactérias não têm qualquer hipótese.
 Novidade 
Módulos lineares acionados por correia dentada em aço inoxidável prontos a instalar. Largura compacta de 50 mm.
 Novidade 
Robôs delta de três eixos com componentes em conformidade com a FDA
 Novidade 
Coroas rotativas PRT com design higiénico CIP (clean in place) para uma limpeza adequada.
Caixa de amostras azuis

Como é que obtenho amostras dos produtos?

Casquilho especial na unidade de capsulagem

Caso de aplicação "Design higiénico"

Experimente os produtos virtualmente - por si próprio ou guiado por um profissional

Stand para a indústria de embalagens

Perdeu a última feira da indústria de embalagens? Nós temos a solução.
Visite o nosso stand para a indústria de embalagens em Colónia online.
Ou organize uma visita virtual à feira connosco aqui.


▶ Experimente o stand virtualmente agora

Stand da feira virtual

Encontro pessoal para obter aconselhamento

Na interpack 2023

Apresentamos os nossos produtos. Foi possível ver os nossos produtos e inovações na interpack de 4 a 10 de maio. Solicite aqui uma entrada para a feira. Aguardamos a sua visita!
Pedir entrada grátis

Nas suas instalações

Não pôde ir à drinktec? Podemos visitá-lo com o nosso stand móvel. E levaremos os produtos que se adequam às suas aplicações para que os possa ver de perto.
Agendar já uma marcação