Motores drylin E com vedação do veio IP65

Motores drylin® E com vedação do veio

... vedados e protegidos ...

Os novos motores de passo com proteção IP65 são concebidos para aplicações com salpicos de água. A vedação integrada do veio evita a entrada de água e poeira. Um cabo de ligação de 1m de comprimento já instalado no motor por meio de um bucin. Prontos a enviar em 24 horas.
Descubra agora na loja online
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Classe de proteção IP65 
  • Vedação do veio para proteção de poeiras e salpicos de água
  • Bucim com cabo de ligação de 1m
Redução do custo

Redução do custo

  • 60% mais económicos do que os motores NEMA23 com conector métrico
  • Vedação do veio instalada como standard
  • Alternativa aos servomotores de alta tensão
Provas dadas

Provas dadas

  • Utilizados várias vezes em sistemas de limpeza ou caixas de aterragem de drones 
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Isentos de manutenção
  • CE de acordo com ROHS
  • CE de acordo com EMC
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos: igus.pt/hydroprs


Visão geral dos tamanhos dos motores com vedação do veio

Tamanho de instalação NEMA 17

Motor com vedação do veio NEMA17
Consultar loja online

Porquê motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Os motores drylin® E estão prontos a enviar em 24 horas
Elevado stock de motores elétricos


Elevado stock sempre à disposição
Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada


Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada
Disponibilidade de produtos a longo prazo


A gama está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos


Sem quantidade mínima de encomenda
100% testados


Os nossos motores elétricos foram exaustivamente testados

Catálogo de novidades 2022

Catálogo das novidades
Ir para novidades

Mais novidades sobre motores drylin® E

Novidades
Saiba mais

Peça uma proposta

Enviar consulta
Clique aqui