Controlador drylin® E com modo pulse, jog e loop

Controlador drylin® E com modo pulse, jog e loop

... simples e económico ...

A instalação simples distingue estes três novos controladores para motores de passo. O controlador é ajustado diretamente na unidade com micro interruptores simples. Não é necessário nenhum software, programação ou conhecimento. Através de uma interface de passo/direção standard, um sistema de controlo de nível superior pode controlar os estágios de saída e assim executar uma grande variedade de movimentos. Uma velocidade fixa pode ser pré-selecionada através do modo jog e iniciada com a entrada digital. Os ajustes de altura ou movimentos mais simples podem ser implementados através do modo jog e dois interruptores de fim de curso.
No modo loop, o movimento oscila constantemente para trás e para a frente entre dois interruptores de fim de curso, permitindo a implementação de sistemas de revestimento ou oscilante. Prontos a enviar em 24 horas.
Descubra agora na loja online
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Modo pulse (pulse/direção)
  • Modo jog (aceleração constante)
  • Modo loop (movimento constante de ponta a ponta)
  • Funcionamento suave
  • Auto-sintonização do motor
Redução do custo

Redução do custo

  • Interface pulse/direção standard
  • Compatível com muitos sistemas de controlo industriais
  • Rápida colocação em funcionamento
  • Amostra gratuita de programa igus.pt/sample-program
Provas dadas

Provas dadas

  • Pode ser controlado com 5-24V diretamente num PLC ou em placas developer (sem resistor de série)
  • Pode ser utilizado com módulos de software já prontos de fabricantes de renome
  • Redução em 90% do tempo de colocação em funcionamento devido aos programas de exemplo da igus®.
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Isentos de manutenção
  • CE de acordo com ROHS
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos: igus.pt/hydroprs


Catálogo de novidades 2022

Catálogo das novidades
Ir para novidades

Mais novidades sobre motores drylin® E

Novidades
Saiba mais

Peça uma proposta

Enviar consulta
Clique aqui